Termékek közzététele
Y-Pattern Strainer - LF60-1

Y-Pattern Strainer - LF60-1

LF60-1 Series Y-Pattern Strainers are used to filter the fluid passing through the pilot circuit, and provide protection to pilot circuit speed controls and pilots. The filter element can be accessed for cleaning by removing the clean-out cap, or may be cleaned by installing an optional “blow-down” ball valve.

Specifikáció
  • Features

    • Sizes 1/4 in. - 3/4 in. NPT
    • Provides protection to pilot circuit speed controls and pilots
    • Filters fluids passing through the pilot circuit
    • Clean by removing the clean-out cap, or by installing an optional “blow-down” ball valve
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóLF60-1
  • TermékcsaládPlumbing & Flow Control Solutions
  • TermékcsoportAutomatic Control Valves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-18
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 leírásControl valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 névControl Valves
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING