Termékek közzététele
Stainless Steel Detector Check Valves - 1000SS
Stainless Steel Detector Check Valves - 1000SS

    Stainless Steel Detector Check Valves - 1000SS

    Series 1000SS Detector Check Valves are used in fire protection applications to detect leakage or unauthorized use of water in fire sprinkler systems. It consists of a stainless steel body construction with flanged connections, and stainless steel linkage parts.

    Series 1000SS is lightweight, non-corrosive, and can be installed in horizontal or vertical positions. A meter bypass assembly and bypass tapings are optional. Maximum Pressure: 175psi (12.06 bar).

    Specifikáció
    • Features

      • Stainless steel for corrosion resistance
      • Flanged end connections
      • Optional bypass assembly available
      • Horizontal or vertical installation
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító1000SS
    • TermékcsaládPlumbing & Flow Control Solutions
    • TermékcsoportCheck Valves
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-11-18
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névValves
    • UNSPSC kód401416
    • Uniclass 2015 kódPr_65_54_40_13
    • Uniclass 2015 leírásCheck valves
    • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 65.23
    • CSI MasterFormat 2014 névSwing Check Valves
    • OmniClass szám23-27 31 19
    • OmniClass névCheck Valves
    • CSI UniFormat II kódD20
    • CSI Uniformat II névPLUMBING