Termékek közzététele
Lead Free* Stainless Steel Reduced Pressure Detector Assemblies - LFC500, LFC500N, LFC500Z

Lead Free* Stainless Steel Reduced Pressure Detector Assemblies - LFC500, LFC500N, LFC500Z

Series LFC500, LFC500N, LFC500Z Reduced Pressure Detector Assemblies prevent the reverse flow of fire protection system substances from being pumped or siphoned into the potable water supply. The LFC500 incorporates a meter to detect ground leaks and unauthorized illegal taps, greatly reducing annual water expenses. It consists of a compact, stainless steel body with stainless steel internal parts, two check valves, a pressure-differential relief valve, shutoff valves, torsion spring checks and relief valve, and bronze, nickel-plated test cocks. Series LFC500, LFC500N, LFC500Z is 70% lighter than traditional designs and is ideal for health hazard cross-connections, such as on fire sprinkler systems. Check with local water authorities for installation requirements. Maximum Working Pressure: 175psi (12.06 bar).
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólfc500
  • TermékcsaládPlumbing & Flow Control Solutions
  • TermékcsoportBackflow Prevention
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-06-12
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_40_62
  • Uniclass 2015 leírásPlastics isolating valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 67
  • CSI MasterFormat 2014 névSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves
  • CSI UniFormat II kódC1030
  • CSI Uniformat II névFittings