Termékek közzététele
Heritage Patio Door
Heritage Patio Door
Heritage Patio Door
Heritage Patio Door

    Heritage Patio Door

    3.8/5 csillag3.8(5 vélemény)

    With the Heritage Patio Door, AMSCO Windows has engineered style and design into a functional vinyl window. With deep beveled edges, sturdy frames and a variety of styles, it’s the architectural, aesthetically pleasing details you crave, all in low-maintenance vinyl. Available in six co-extruded colors: White, Taupe, Bronze, and Black. Paint options available to match your style.

    The Heritage Patio Door is available in a variety of frame styles:

    • Nail Fin: 3 ¼ inch frame with an integral 1-3/8 inch nail fin setback.
    • Retrofit-Flush Fin: Integral 1-1/2 inch dual wall retrofit flush fin is located on the exterior of the frame.
    • Continuous Frame Option: The continuous frame, or T-Bar, option allows you to join more than one window in a single frame thereby increasing structural integrity.

    Available in:

    • 2 panel (OX or XO) doors.
    • 3 panel (OXO, XXO or OXX) doors.
    • 4 panel (OXXO) doors
    • Up to 16 feet wide and 8 feet tall configurations.
    • Available in 10 feet wide 2 panel configurations.
    •  Standard nail fin or optional retrofit flush fin.
    • J Channel and Stucco Key option available.
    • 2 point lock
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóartisan-contemporary-patio-door
    • TermékcsaládDoors
    • TermékcsoportArtisan Series Doors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-02-07
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagVinyl
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24_80
    • Uniclass 2015 leírásSliding door and partition sets
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 32 00
    • CSI MasterFormat 2014 névSliding Glass Doors
    • OmniClass szám23-17 11 23 13
    • OmniClass névSliding All Glass Doors
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok