Termékek közzététele
400 Series Awning Windows

400 Series Awning Windows

3.2/5 csillag3.2(5 vélemény)
Our best-selling awning window provides a classic blend of engineering and craftsmanship. It features a wide array of options and accessories for a customized look. Its low-maintenance vinyl exterior helps protect against water damage while a rich, natural pine interior creates the perfect frame for art glass and grille patterns.

400 Series® rigid vinyl clad wood window and patio door products are made to exact specifications. They are available in seven standard exterior colors, in various shapes and sizes to create dramatic window and patio door combinations.

Due to ongoing product changes, updated test results, or new industry standards, this data may change over time.
Actual performance may vary based on variations in manufacturing, shipping, installation, environmental conditions and conditions of use.
Material categories are Autodesk® Seek approved and may not be equivalent to the categories used by your Andersen supplier.
Visit AndersenWindows.com for more information.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóandersen-windows-1009
  • TermékcsaládAwning Windows
  • Termékcsoport400 Series
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-05-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Awning Window
  • IFC besorolásAblak
  • UNSPSC névWindows
  • UNSPSC kód301716
  • Uniclass 2015 kódEF_25_30
  • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névWindows
  • OmniClass szám23-17 13 00
  • OmniClass névWindows
  • CSI UniFormat II kódB2020
  • CSI Uniformat II névExterior Windows

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Mexikó