Termékek közzététele
A-Series Awning Windows

A-Series Awning Windows

An innovative combination of solid wood, fiberglass and innovative Fibrex® composite material provides superior strength and stability, making this is our best-performing awning window. With a wide array of style options including factory-finished wood interiors, the A-Series awning window offers architectural authenticity and exceptional energy efficiency.
>
Due to ongoing product changes, updated test results, or new industry standards, this data may change over time.
Actual performance may vary based on variations in manufacturing, shipping, installation, environmental conditions and conditions of use.
Material categories are Autodesk® Seek approved and may not be equivalent to the categories used by your Andersen supplier.
Visit AndersenWindows.com for more information.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóandersen-windows-1013
  • TermékcsaládAwning Windows
  • TermékcsoportA-Series
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-05-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Awning Window
  • IFC besorolásAblak
  • UNSPSC névWindows
  • UNSPSC kód301716
  • Uniclass 2015 kódEF_25_30
  • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névWindows
  • OmniClass szám23-17 13 00
  • OmniClass névWindows
  • CSI UniFormat II kódB2020
  • CSI Uniformat II névExterior Windows