Termékek közzététele
400 Series Gliding Windows

400 Series Gliding Windows

4.0/5 csillag4.0(6 vélemény)
400 Series gliding windows have a single sash that glides horizontally to allow for full top to bottom ventilation. Because the sash do not open outward, they are an excellent choice for rooms that face walkways, porches or decks. Made of wood protected by a vinyl exterior, it's our best-selling gliding window.

400 Series® rigid vinyl clad wood window and patio door products are made to exact specifications. They are available in seven standard exterior colors, in various shapes and sizes to create dramatic window and patio door combinations.

Due to ongoing product changes, updated test results, or new industry standards, this data may change over time.
Actual performance may vary based on variations in manufacturing, shipping, installation, environmental conditions and conditions of use.
Material categories are Autodesk® Seek approved and may not be equivalent to the categories used by your Andersen supplier.
Visit AndersenWindows.com for more information.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóandersen-windows-1011
  • TermékcsaládHorizontal Sliding Windows
  • Termékcsoport400 Series
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-05-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Csúsztató
  • IFC besorolásAblak
  • UNSPSC névWindows
  • UNSPSC kód301716
  • Uniclass 2015 kódEF_25_30
  • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névWindows
  • OmniClass szám23-17 13 00
  • OmniClass névWindows
  • CSI UniFormat II kódB2020
  • CSI Uniformat II névExterior Windows

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Mexikó