Termékek közzététele
ISOLA 2 RA

ISOLA 2 RA

L’entrée d’air autoréglable acoustique ISOLA 2 ou ISOLA 2 RA, posée côté intérieur, est réalisée en polystyrène. La fonction de grille anti-moustiques est assurée directement par l’entrée d’air. Installation dans les pièces principales (séjours et chambres) pour l’amenée d’air neuf des systèmes simple flux en ventilation mécanique.
Specifikáció
  • Rapports d’essais CSTB VE-AC 08-26012992 / 09-26024157 / 09-26025288
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóANJ010004
  • TermékcsaládISOLA 2 RA
  • TermékcsoportISOLA 2 RA
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-03-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)45
  • Szélesség (mm)422
  • Mélység (mm)69
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció