Termékek közzététele
ESEA
ESEA
ESEA
ESEA

    ESEA

    The ÉSÉA acoustic self-regulating air inlet for indoor fitting is made from white polystyrene. The insect screen function of the grille is directly provided by the inlet airflow. For installation in main rooms (living and bedroom) to supply air renewal in single flowrate forced ventilation systems. Available in flowrates of 15, 22, 30, or 45m³/h. The 15m³/h air inlet provides additional flowrates of 22 or 30 m³/h and the 22 m³/h allows up to 30 m³/h. It works both on vertical walls and on inclined planes (e.g., roof skylights, undersides of roller shutter boxes). The cowl for fitting to the external wall is made from UV- and weather-resistant polystyrene in the same colours as the air inlets.
    Specifikáció
    • CSTB VE05-059 - AC05-195 et VE-AC09-26025288
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóANJ010005
    • TermékcsaládAir Inlet
    • TermékcsoportSelf-regulating Acoustic
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-03-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)36
    • Szélesség (mm)400
    • Mélység (mm)38
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció