Termékek közzététele
CARA
CARA
CARA

    CARA

    3.8/5 csillag3.8(9 vélemény)
    The CARA roof cowl is used on air intakes or discharges in installations using forced ventilation, notably controlled single and dual flowrate systems or domestic kitchen hoods. It can be used with practically every type of tile or slate roof covering, providing excellent weather-tightness. The cowl and the connecting duct are made from plastic
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóANJ010017
    • TermékcsaládAir Intakes & Outlets
    • TermékcsoportPlastic Roof Vents
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-03-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText