Termékek közzététele
EM 2 A
EM 2 A
EM 2 A

    EM 2 A

    L’entrée d’air autoréglable acoustique EM 2 A, posée côté intérieur en traversée de mur, est réalisée en polystyrène blanc. Installation dans les pièces principales (séjours et chambres) pour l’amenée d’air neuf des systèmes simple flux en ventilation mécanique.

    Disponible en débit 22, 30 ou 45 m³/h.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóEM-2-A
    • TermékcsaládAir Inlet
    • TermékcsoportSelf-regulating Acoustic
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-10-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)187
    • Szélesség (mm)220
    • Mélység (mm)54
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció