Termékek közzététele
VMG

VMG

L’entrée d’air autoréglable ajustable VM-G, posée côté intérieur, est réalisée en polystyrène et assure la fonction de grille anti-moustiques. Installation dans les pièces principales (séjours et chambres) pour l’amenée d’air neuf des systèmes simple flux en ventilation mécanique
Specifikáció
  • Rapports d’essais CETIAT n°2814316-3 et 1014056-1
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóANJ010025
  • TermékcsaládAir Inlet
  • TermékcsoportSelf-regulating
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-03-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)20
  • Szélesség (mm)305
  • Mélység (mm)18
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció