Termékek közzététele
192 Adjustable Pipe Saddle Support
Archivált

192 Adjustable Pipe Saddle Support

Size Range: 2" through 12"

Material: Carbon steel

Finish: Plain or Zinc Plated (Hot-Dip Galvanized optional)

Service: Stanchion type support for stationary pipe where vertical adjustment is required.

Approvals: Complies with Federal Specification A-A-1192A (Type 38), ANSI/MSS SP-69 and MSS SP-58 (Type 38).

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóanvil-fig-192
  • TermékcsaládPipework/Ductwork Mechanical Fasteners/Supports
  • TermékcsoportPipe Supports
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-05-31
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek