The 80 Series Egg Crate Return Grille is available in various mounting styles and features sturdy construction, consisting of a heavy gauge aluminum grid core, optional extruded aluminum borders and frames, and a durable powder coat finish. A number of aluminum grid core options are available with varying grid spacing and depth to accommodate architectural and performance needs.
Typical Applications
The 80 Series grille contains the largest free area of any grille and is well suited to high capacity return/ exhaust applications that require low sound and pressure drop.
Termék elérhetősége
| Észak-Amerika |
|---|
Anguilla |
Antigua és Barbuda |
Aruba |
Bahama-szigetek |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Brit Virgin-szigetek |
Caribbean Netherlands |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominikai Közösség |
Dominikai Köztársaság |
Egyesült Államok |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Kajmán-szigetek |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexikó |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamaváros |
Puerto Rico |
Saint Kitts és Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre és Miquelon |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek |
Saint-Barthélemy |
Saint-Martin |
Sint Maarten |
Trinidad és Tobago |
Turks- és Caicos-szigetek |
Virgin-szigetek |