The Santa Fe UltraMD33 is the first true in-wall dehumidifier that features a slim profile.
The Santa-Fe UltraMD33 runs independent of the HVAC system, removing up to 37 pints of water a day. Sized for up to 1,200 square feet, the UltraMD33 is the perfect solution to control moisture in multi-family applications and features a digital RH control behind a tamper-proof cover.
The unit can be hardwired into existing electrical or directly plugged into a 110v outlet with the provided cord. Designed to drain directly into a hub-drain or plumbing line, the UltraMD33 is truly a hands-off dehumidification system.
Ideal Applications
Termék elérhetősége
| Észak-Amerika |
|---|
Anguilla |
Antigua és Barbuda |
Aruba |
Bahama-szigetek |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Brit Virgin-szigetek |
Caribbean Netherlands |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominikai Közösség |
Dominikai Köztársaság |
Egyesült Államok |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Kajmán-szigetek |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexikó |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamaváros |
Puerto Rico |
Saint Kitts és Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre és Miquelon |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek |
Saint-Barthélemy |
Saint-Martin |
Sint Maarten |
Trinidad és Tobago |
Turks- és Caicos-szigetek |
Virgin-szigetek |