Termékek közzététele
Santa-Fe Ultra V205 Whole House Ventilating Dehumidifier
Santa-Fe Ultra V205 Whole House Ventilating Dehumidifier
Santa-Fe Ultra V205 Whole House Ventilating Dehumidifier
Santa-Fe Ultra V205 Whole House Ventilating Dehumidifier
    AprilAire

    Santa-Fe Ultra V205 Whole House Ventilating Dehumidifier

    The ideal solution for those seeking a high-performance, large capacity, efficient dehumidification system.

    Ideal Applications

    • New home
    • Whole home
    • Ventilation
    • Commercial

    The Ultra V205 is the ideal solution for those seeking a high-performance, large capacity, efficient dehumidification system. Featuring patented multi-coil Efficiency Capacity Coil Optimization (ECCO™) technology that maximizes efficiency and capacity. The 8” ventilation duct allows for more outdoor air to help meet ASHRAE 62.2 requirements.

    Specifikáció
      • Part Number: 4046180
      • Pint Capacity: 205 pints / 25.6 gallons @ 80°F and 60% RH
      • Power: 1,115 watts @ 73°F and 60% RH
      • Supply Voltage: 110–120V – 60 Hz
      • Current Draw: 12.5 amps @ 104°F and 36% RH

      CFM – Blower

      • 550 CFM @ 0.0" WC
      • 515 CFM @ 0.2" WC
      • 470 CFM @ 0.4" WC
      • 430 CFM @ 0.6" WC

      CFM – Ventilation

      • 215 CFM @ 0.0" WC
      • 200 CFM @ 0.2" WC
      • 183 CFM @ 0.4" WC
      • 167 CFM @ 0.6" WC
      • Operating Temperature: 40°F min., 105°F max.
      • Control Type: Terminal block control with 24V AC on-board power
      • Sizing: Up to 5,000 sq. ft.

      Performance at 80°F and 60% RH

      • Water Removal: 205 pints/day
      • Efficiency: 7.5 pints/kWh

      Performance at 73°F and 60% RH

      • Water Removal: 172 pints / ~21.5 gallons per day
      • Efficiency: 6.3 pints/kWh

      Air Filter

      • MERV-13 filter
      • Unit Dimensions (without collars): 26.75"W × 20.75"H × 38"D
      • Unit Weight: 148 lbs.
      • Shipping Dimensions: 26"W × 21.2"H × 45.1"D
      • Shipping Weight: 170 lbs.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósanta-fe-ultra-v205-whole-house-ventilating-dehumidifier
    • TermékcsaládDehumdification
    • TermékcsoportWhole House Dehumidifiers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
    • Uniclass 2015 kódPr_65_67_39
    • Uniclass 2015 leírásHumidifiers and dehumidifiers
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 84 16
    • CSI MasterFormat 2014 névMechanical Dehumidification Units
    • OmniClass szám23-33 27 13
    • OmniClass névDehumidifiers