Termékek közzététele
Santa-Fe Ultra V Series: V100 Whole House Ventilating Dehumidifiers
Santa-Fe Ultra V Series: V100 Whole House Ventilating Dehumidifiers
Santa-Fe Ultra V Series: V100 Whole House Ventilating Dehumidifiers
Santa-Fe Ultra V Series: V100 Whole House Ventilating Dehumidifiers
Santa-Fe Ultra V Series: V100 Whole House Ventilating Dehumidifiers
Santa-Fe Ultra V Series: V100 Whole House Ventilating Dehumidifiers
    AprilAire

    Santa-Fe Ultra V Series: V100 Whole House Ventilating Dehumidifiers

    The ideal solution for those seeking a high-performance, large capacity, efficient dehumidification system.

    The Ultra V100 is the ideal solution for those seeking a high-performance, large-capacity, efficient dehumidification system. The 8” ventilation duct allows for more outdoor air to help meet ASHRAE 62.2 requirements.

    Ideal Applications

    • New home
    • Whole home
    • Ventilation
    • Commercial


    Specifikáció
      • Part Number: 4047100
      • Pint Capacity: 100 pints / 12.6 gallons @ 80°F and 60% RH
      • Power: 620 watts @ 73°F and 60% RH
      • Supply Voltage: 115V – 1 phase – 60 Hz

      Blower

      • 385 CFM @ 0.0" WC
      • 350 CFM @ 0.2" WC
      • 305 CFM @ 0.4" WC
      • 260 CFM @ 0.6" WC

      Ventilation

      • 150 CFM @ 0.0" WC
      • 135 CFM @ 0.2" WC
      • 120 CFM @ 0.4" WC
      • 100 CFM @ 0.6" WC
      • Current Draw: 8.0 amps @ 104°F and 36% RH
      • Operating Temperature: 34°F min., 105°F max.
      • Control Type: Digital control and terminal block with 24V AC on-board power
      • Sizing: Up to 2,300 sq. ft.

      Performance at 80°F and 60% RH

      • Water Removal: 100 pints / 12.6 gallons per day
      • Efficiency: 6.4 pints/kWh

      Performance at 73°F and 60% RH

      • Water Removal: 82 pints / 10.25 gallons per day
      • Efficiency: 5.55 pints/kWh

      Air Filter

      • MERV-13 filter
      • Unit Dimensions (without collars): 14.35"W × 24"H × 39.25"D
      • Unit Weight: 101 lbs.
      • Shipping Dimensions: 19.75"W × 28.25"H × 44.2"D
      • Shipping Weight: 113 lbs.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósanta-fe-ultra-v-series-v100-whole-house-ventilating-dehumidifiers
    • TermékcsaládDehumdification
    • TermékcsoportWhole House Dehumidifiers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
    • Uniclass 2015 kódPr_65_67_39
    • Uniclass 2015 leírásHumidifiers and dehumidifiers
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 84 16
    • CSI MasterFormat 2014 névMechanical Dehumidification Units
    • OmniClass szám23-33 27 13
    • OmniClass névDehumidifiers