Termékek közzététele
Sèche-serviettes déportés LISE
Sèche-serviettes déportés LISE
    Aquance
    Archivált

    Sèche-serviettes déportés LISE

    Lise Aquance asymmetrical round-tube hot-water towel warmer.

    Specifikáció
    • The LISE towel dryer has the following features:

      - Hot-water towel dryer with vertical manifolds and horizontal radiant bodies in painted carbon steel - Environmentally-friendly epoxy-polyester paint to DIN 55900-1,2

      - Maximum operating pressure: 8 bar

      - Maximum operating temperature: 110°C

      - Width: 50 cm

      - Reversible

      - 38 mm diameter manifolds and radiators

      - Brackets, air vent, hexagonal key, screws and studs for hard walls, installation instructions supplied

      -Complies with VDI 6036 - Class 4

      - NF

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóseche-serviettes-Lise
    • TermékcsaládSanitaire
    • TermékcsoportSèche serviettes
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-06-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)121.4
    • Szélesség (mm)500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSzénacél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)13.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések