Termékek közzététele
PIR insulated sandwich panel Ondatherm®2003
PIR insulated sandwich panel Ondatherm®2003
PIR insulated sandwich panel Ondatherm®2003
    Archivált

    PIR insulated sandwich panel Ondatherm®2003

    Arcelormittal Construction - Ondatherm® 2003 is a wall cladding Insulated composite panel made of polyisocyanurate PIR core between prepainted steel Secret fixing giving optimal aestetic Several finishings such as ribbed : microprofiliert, eben, gesickt, gerillt, mediumprofiliert, V-profiliert Thicknesses from 60mm up to 140mm according to requested thermal performances Standard width 1000 mm Colors and materials to be choosen in Colorissime® according to the environment Suitable for horizontal or vertical installation with span up to 6ml
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóondatherm-2003
    • TermékcsaládSandwich panel/ Panneau sandwich
    • TermékcsoportOndatherm® 2003
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-11-27
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagPoliizocianurát PIR
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Szendvicspanelek
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • UNSPSC névWall finishing materials
    • UNSPSC kód301615
    • Uniclass 2015 kódSs_20_10_60_84
    • Uniclass 2015 leírásStructural insulated panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 42 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 névInsulated Metal Wall Panels
    • OmniClass szám23-13 35 21 19
    • OmniClass névStructural Panels
    • CSI UniFormat II kódB2010
    • CSI Uniformat II névExterior Walls