Termékek közzététele
Insulated Metal Panel  Superwall® Frigo
Insulated Metal Panel  Superwall® Frigo
Insulated Metal Panel  Superwall® Frigo
Insulated Metal Panel  Superwall® Frigo
Insulated Metal Panel  Superwall® Frigo
Insulated Metal Panel  Superwall® Frigo
Insulated Metal Panel  Superwall® Frigo

    Insulated Metal Panel Superwall® Frigo

    Insulated metal wall panel and false ceiling of refrigereted cold chambers and warehouse. Cover element for cold storage, conservation chambers, freezing outdoors, among others.
    Specifikáció
    • Metal panels for walls and false ceiling of refrigerated cold chambers and warehouses. The panels are sandwich-type, hidden fixation, injected with high-density expanded (2.40 pcf) polyurethane (PUR) or polyisocyanurate (PIR), and coated on both sides with a pre-painted galvanized steel sheet. FEATURES: - High mechanical resistance which allow for self supporting construction. - Optimal termal and acoustic insulation. - Excellent inner and outer finishing. - Lightweight.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósuperwall-frigo-metecno
    • TermékcsaládWall Panel
    • TermékcsoportWall Panel Insulation
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2025-09-15
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagPoliuretán
    • Tervezés helyeMexikó
    • Gyártás helyeMexikó
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Szendvicspanelek
    • IFC besorolásFal
    • OmniClass szám23-15 13 19 17
    • OmniClass névComposite Wall Panels

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika Dél-Amerika
    Anguilla
    Argentína
    Antigua és Barbuda
    Bolívia
    Aruba
    Brazília
    Bahama-szigetek
    Chile
    Barbados
    Ecuador
    Belize
    Falkland-szigetek
    Bermuda
    Francia Guyana
    Brit Virgin-szigetek
    Guyana
    Caribbean Netherlands
    Kolumbia
    Costa Rica
    Paraguay
    Curaçao
    Peru
    Dominikai Közösség
    Suriname
    Dominikai Köztársaság
    Uruguay
    Egyesült Államok
    Venezuela