Termékek közzététele
Mineral Wool Insulated Panel Pflaum® FO
Mineral Wool Insulated Panel Pflaum® FO
Mineral Wool Insulated Panel Pflaum® FO
    Archivált

    Mineral Wool Insulated Panel Pflaum® FO

    Pflaum® FO is a wall cladding Insulated composite panel architectural made of mineral woolcore between prepainted steel with visible fixing Several finishings such as ribbed : Liss (FO-0), Microline (FO-010), or Micro-ve (FO-LD2 or FO-MD or FO-VD) Thicknesses from 70 mm up to 200 mm according to requested thermal performances, Standard width 1000 mm , on request 600mm, 915mm, 1100mm or 1200 mm Colors and materials to be choosen in Colorissime® according to the environment Density 140 ou 100 kg/m³ Suitable for horizontal or vertical installation with span up to 6,5 ml
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítópflaum-fo
    • TermékcsaládSandwich panel/ Panneau sandwich
    • TermékcsoportFlamstyl® V
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-02-13
    • Verziószám4
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagÁsványgyapot
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Szendvicspanelek
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • UNSPSC névWall finishing materials
    • UNSPSC kód301615
    • Uniclass 2015 kódSs_20_10_60_84
    • Uniclass 2015 leírásStructural insulated panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 42 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 névInsulated Metal Wall Panels
    • OmniClass szám23-13 35 21 19
    • OmniClass névStructural Panels
    • CSI UniFormat II kódB2010
    • CSI Uniformat II névExterior Walls