Termékek közzététele
DIAMOND STAR - High performance, polymer modified, non-slip adhesive
DIAMOND STAR - High performance, polymer modified, non-slip adhesive
    ARDEX ENDURA

    DIAMOND STAR - High performance, polymer modified, non-slip adhesive

    Cement based, high polymer modified, high strength adhesive for fixing tile & stone on wall/floor in interior/exterior situations upto 6mm bed thickness (can be extended up to 12 mm in area of limited extent). The set adhesive is water-resistant and non-slip.
    Specifikáció
    • DIAMOND STAR @ 27± 2°C Mixed Density 1.50 - 1.55 g/cc Bed Thickness upto 6 mm (6) Walls* Use 6 mm X 6 mm square notch trowel Floors* Use 12 mm X 12 mm square notch trowel Mixing Ratio 1 p.b.w. Water to 4 p.b.w. Adhesive (p.b.w = Parts by weight) Open Time 15 - 20 Minutes Pot Life 3 hours Setting Time 24 hours Shear Adhesion IS 15477:2004 Type 2 1 Day Air 5.50 kN 14 Days Air 14.00 kN Temperature -30°C to 150°C Resistance VOC Content 1.26 g/L
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDIAMOND-STAR
    • TermékcsaládTile & Stone Installations
    • TermékcsoportTILE & STONE ADHESIVES
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolymer-modified cementitious
    • Tervezés helyeIndia
    • Gyártás helyeIndia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
    • IFC besorolásFloor
    • UNSPSC névFlooring
    • UNSPSC kód301617
    • Uniclass 2015 kódEF_30_20
    • Uniclass 2015 leírásFloors
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
    • OmniClass szám23-13 23 15
    • OmniClass névAdhesives
    • CSI UniFormat II kódC3020
    • CSI Uniformat II névFloor Finishes

    Termék elérhetősége

    Ázsia
    India
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App a Revithez

    Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

    Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

    • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
    • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
    • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből