Termékek közzététele
Sport Mat Rubber Flooring
Sport Mat Rubber Flooring
    Dinoflex

    Sport Mat Rubber Flooring

    Inspire confidence in every area of your facility with quality recycled rubber sport flooring underfoot. From the first step to the last rep Sport Mat fitness flooring is there to support health and recreation at every level. Whether its skates or weights, rolling loads or rough equipment edges our recycled rubber flooring will out-perform the competition and look good doing it. 

    Lépjen kapcsolatba a Dinoflex céggel

    Specifikáció
    • Interlocking Tiles (Loose Lay)

      Size

      37” x 37”= 9.5 ft² (94 cm x 94 cm = 0.88 m²)

      Standard Thickness

      9/32” (7mm), 5/16” (8 mm), 11/32” (9 mm), 3/8” (10 mm), ½” (12 mm)

      Tolerance of +/- 0.5 mm

      Square Edge Tile (Glue Down)

      Size

      38” x 38” = 10.0 ft² (96.5 x 96.5 cm = 0.93 m²)

      Standard Thickness

      5/32’ (4 mm), 3/16” (5 mm), ¼” (6 mm), 9/32” (7 mm), 5/16” (8 mm), 11/32” (9 mm), 3/8” (10 mm), ½” (12 mm)

      Tolerance of +/- 0.5 mm


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósport-mat
    • TermékcsaládRubber Sports Flooring
    • TermékcsoportRecycled Rubber Mat, Fitness, Impact‑Resistant
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-02
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagGumi
    • Tervezés helyeKanada
    • Gyártás helyeKanada
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
    • IFC besorolásFloor
    • UNSPSC névRubber flooring
    • UNSPSC kód30161705
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 65 19.33
    • CSI MasterFormat 2014 névRubber Tile Flooring
    • OmniClass szám23-15 17 15 15
    • OmniClass névRubber Flooring
    • CSI UniFormat II kódC3020
    • CSI Uniformat II névFloor Finishes