Termékek közzététele
GOLD STAR - High polymer modified, cementitious, tile/stone adhesive
ARDEX ENDURA

GOLD STAR - High polymer modified, cementitious, tile/stone adhesive

High polymer modified, grey cement based tile adhesive suitable for fixing wall and floor tile/stone in interior and exterior situations upto 6mm bed thickness (can be extended up to 12 mm in area of limited extent). The set adhesive is water-resistant and is suitable for use in showers and wet areas. By addition of ADMIX AD 1, GOLD STAR is suitable for use in totally submerged conditions such as swimming pools.
Specifikáció
  • GOLD STAR: @ 27± 2°C Mixed Density: 1.80 - 1.85 g/cc Bed Thickness: upto 6 mm Walls*: Use 6 mm X 6 mm square notch trowel Floors*: Use 12 mm X 12 mm square notch trowel Mixing Ratio: 1 pbw Water to 4 pbw Adhesive (pbw = Parts by Weight) Open Time: 15 - 20 Minutes Pot Life: 3 hours Setting Time: 24 hours Shear Adhesion (IS 15477:2004 Type 2) a) Dry condition @ 24 hours: 4.50 kN b) Dry condition @ 14 days: 11.00 kN c) Wet condition: 5.50 kN d) Heat aging condition: 5.50 kN Adjustability: 10 - 15 minutes Temperature Resistance: -30°C to +150°C VOC Content: 1.12 g/L
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóGOLD-STAR
  • TermékcsaládTile & Stone Installations
  • TermékcsoportTILE & STONE ADHESIVES
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-01-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolymer-modified cementitious
  • Tervezés helyeIndia
  • Gyártás helyeIndia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
  • IFC besorolásFloor
  • UNSPSC névFlooring
  • UNSPSC kód301617
  • Uniclass 2015 kódEF_30_20
  • Uniclass 2015 leírásFloors
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-13 23 15
  • OmniClass névAdhesives
  • CSI UniFormat II kódC3020
  • CSI Uniformat II névFloor Finishes

Termék elérhetősége

Ázsia
India
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből