Termékek közzététele
R 71 CP - Self-Smoothing Epoxy Polyurethane Floor Topping
ARDEX ENDURA

R 71 CP - Self-Smoothing Epoxy Polyurethane Floor Topping

R 71 CP is a specialist applied, 1mm thick self-smoothing epoxy polyurethane resin floor finish combining outstanding wearing properties with chemical resistance and decorative properties. Ideally suited in areas where a seamless, joint free finish is required and maximum cleanliness is essential. Laboratories, clean rooms, and general light industry are just some of the environments that can benefit from this system.
Specifikáció
  • R 71 CP @ 27 ± 1°C Pot life - 40 minutes Mixed Density - 1.45 - 1.50 g/cc Initial hardness - 24 hours Light foot traffic - 24 hours Full cure - 7 days Application Thickness - 1 mm Shore D Hardness - > 70 Bond Strength - > 1.50 N/mm² Compressive Strength (BS 6319 (P2)) - > 65.0 N/mm² Tensile Strength (ASTM C - 307) - > 15.0 N/mm² Flexural Strength (ASTM C – 580) - > 33.0 N/mm²
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóR-71-CP
  • TermékcsaládFlooring Solutions
  • TermékcsoportPOLYURETHANE COATINGS & SCREEDS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-01-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagEpoxi
  • Másodlagos anyagPoliuretán
  • Tervezés helyeIndia
  • Gyártás helyeIndia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe
  • IFC besorolásFloor
  • UNSPSC névStone or tile flooring
  • UNSPSC kód30161706
  • Uniclass 2015 kódSs_30_42_72
  • Uniclass 2015 leírásResilient and textile floor covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 65 19
  • CSI MasterFormat 2014 névResilient Tile Flooring
  • OmniClass szám23-15 17 13 13
  • OmniClass névTile Flooring
  • CSI UniFormat II kódC3020
  • CSI Uniformat II névFloor Finishes

Termék elérhetősége

Ázsia