Termékek közzététele
S 15 C - Cement based adhesive for use by wet-on-wet method
ARDEX ENDURA

S 15 C - Cement based adhesive for use by wet-on-wet method

S 15 C is a polymer modified, high strength, grey cement based adhesive used in slurry consistency for fixing vitrified tiles, ceramic tiles and stable natural stones. It is not suitable for fixing moisture sensitive stones and for vertical applications.
Specifikáció
  • S 15 C @ 27 ± 1ºC Adhesion Strength 1.1 N/mm2 EN 1348 Tested as per IS 15477 Water: powder ratio 8.5 to 9.0 litres: 26 kg powder Bed Thickness Approx. 2 mm Adjustability 15 - 20 minutes Open time 20 - 25 minutes Pot Life 1 hour Setting Time 24 hours Pull off adhesion test applied over A3 screed @ 28 days ASTM D 4541 1: 5 screed > 1.0 N/mm2 1: 6 screed > 0.8 N/mm2 1: 8 screed > 0.5 N/mm2
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóS-15-C
  • TermékcsaládTile & Stone Installations
  • TermékcsoportTILE & STONE ADHESIVES
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-01-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagCementkötésű
  • Tervezés helyeIndia
  • Gyártás helyeIndia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
  • IFC besorolásFloor
  • UNSPSC névStone or tile flooring
  • UNSPSC kód30161706
  • Uniclass 2015 kódSs_30_42_72
  • Uniclass 2015 leírásResilient and textile floor covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 65 19
  • CSI MasterFormat 2014 névResilient Tile Flooring
  • OmniClass szám23-15 17 13 13
  • OmniClass névTile Flooring
  • CSI UniFormat II kódC3020
  • CSI Uniformat II névFloor Finishes

Termék elérhetősége

Ázsia