Termékek közzététele
SUPER GROUT - High polymer modified, water and stain resistant grout
ARDEX ENDURA

SUPER GROUT - High polymer modified, water and stain resistant grout

SUPER GROUT is a high quality, high polymer - modified, high performance grout with excellent water - repellent and efflorescence resistance properties designed for grouting glazed tiles, mosaic, vitrified and fully vitrified tiles, ceramic tiles, industrial tiles, granites, marbles & other natural stones etc. SUPER GROUT has higher strength, water and stain resistance compared to normal cement grout.
Specifikáció
  • SUPER GROUT @ 27 ± 1°C Joint Width 1 - 6mm Pot Life 30 minutes Curing Time 24 hours Temperature Resistance -30°C to 150°C Mixing Ratio Water : Grout - 1 : 3 Compressive Strength 24 hours min. 5.00 kN 48 hours min. 9.00 kN VOC Content 5.19 g/L
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSUPER-GROUT
  • TermékcsaládTile & Stone Installations
  • TermékcsoportTILE JOINT GROUTS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-01-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolymer-modified cementitious
  • Tervezés helyeIndia
  • Gyártás helyeIndia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
  • IFC besorolásFloor
  • UNSPSC névStone or tile flooring
  • UNSPSC kód30161706
  • Uniclass 2015 kódEF_30_20
  • Uniclass 2015 leírásFloors
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 90 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPainting and Coating
  • OmniClass szám23-15 17 13 13
  • OmniClass névTile Flooring
  • CSI UniFormat II kódB1010
  • CSI Uniformat II névFloor Construction

Termék elérhetősége

Ázsia
India
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből