Termékek közzététele
ARDEX A 828 LEMON - Renovation of thick-walled interior walls
ARDEX

ARDEX A 828 LEMON - Renovation of thick-walled interior walls

ARDEX A 828 LEMON is a brilliant white, rapid hardening, gypsum based plaster for filling, smoothing and finishing interior walls and ceilings.

Specifikáció
  • Mixing ratio: 15 liters of water: 25 kg. Powder They represent 1 vol. water: 1 3/4 vol. powder Density: Approx. 1.0 kg / liter Density of the mortar in fresh: Approx. 1.5 kg./It Performance: Approx. 1.0 kg. Powder / m2 and mm. Workability (20° C): Approx. 30 minutes Painted and glued: When it has dried Resistance to compression: After 28 days 9 N / mm2 Resistance to flexotraction: After 28 days 4 N / mm2 PH value: Approx. 8
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóARDEX-A-828-LEMON
  • TermékcsaládWall Render
  • TermékcsoportWall Filler and Skimcoat
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagGipsz
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Finishes
  • IFC besorolásFloor
  • Uniclass 2015 kódPr_35_31_64_12
  • Uniclass 2015 leírásCementitious renders
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-15 15 27
  • OmniClass névRenders
  • CSI UniFormat II kódC3020
  • CSI Uniformat II névFloor Finishes

Termék elérhetősége

Európa
Dánia
Spanyolország
Svédország