Termékek közzététele
ARDEX B 10 - Cement filler and smoothing compound for concrete
ARDEX

ARDEX B 10 - Cement filler and smoothing compound for concrete

Based on fast-curing 32.5 R-SF Witty cement. For filling small scratches and pores in concrete surfaces and for finishing the finishing of concrete elements. For indoor and outdoor use. For applying layers up to 3 mm thick. The thickness of the applied layer can be reduced to zero.
Specifikáció
  • Mixing ratio: about 8.5 l of water: 25 kg of powder Specific gravity: about 1.2 kg / l density of fresh mortar: about 1.6 kg / l Material consumption: about 1.2 kg m2 / mm Working time (20 ° C): about 30 min PH value: about 12. Corrosive properties: does not contain any corrosive components on steel.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóARDEX-B-10
  • TermékcsaládConcrete Repair
  • TermékcsoportCement Filler and Smoothing Compound for Concrete
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagCementkötésű
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Fal
  • IFC besorolásFloor
  • Uniclass 2015 kódPr_35_31_64_12
  • Uniclass 2015 leírásCementitious renders
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-15 15 27
  • OmniClass névRenders
  • CSI UniFormat II kódC3020
  • CSI Uniformat II névFloor Finishes

Termék elérhetősége

Európa Ázsia