Termékek közzététele
Capital Sky Stone Veneer
Capital Sky Stone Veneer
Capital Sky Stone Veneer
Capital Sky Stone Veneer
    Evolve Stone

    Capital Sky Stone Veneer

    Best described as a blend of old and new, this versatile style complements both traditional and contemporary design. Capital Sky offers an offset pattern featuring stones with varied heights and varied lengths, coupled with natural stone textures for an organic look and feel. *Colors shown in images may vary slightly from actual product.
    Specifikáció
    • Stone Dimensions:  Smallest Size Approx. 2" x 4", Largest Size Approx. 4" x 16"

      Coverage: 14.25 sf per Box

      Color Options:

      • Phantom Shadow
      • Morning Aspen
      • Afternoon Vale
      • River Clay
      • Dune Point
      • Kodiak Mine

      Universal sill pieces are available in all six colors. 90-degree outside corner pieces are available in all six colors.

      Non-rated and Class B fire rated options available.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócapital-sky-stone-veneer
    • TermékcsaládMortarless Series
    • TermékcsoportCapital Sky
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-05-15
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat
    • IFC besorolásFedés
    • ETIM-kódEG020350
    • ETIM-névBuilding - Facade cladding
    • Uniclass 2015 kódSs_25_20
    • Uniclass 2015 leírásWall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód04 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 névExterior Stone Cladding
    • OmniClass szám23-15 15 15
    • OmniClass névWall Cladding Panels

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada