Termékek közzététele
ARDEX F 5 - Fiber-coated patching plaster for façades
ARDEX F 5 - Fiber-coated patching plaster for façades
    ARDEX

    ARDEX F 5 - Fiber-coated patching plaster for façades

    Fiber reinforcement for maximum security Hardens quickly and without cracking even in thick layers Dry in 1 day, in layer thickness up to 10 mm Suitable for repairing cracks with ARDEX BU-R - Reinforcing mesh Can be felted, smoothed and sanded. Do not sag Easy to apply
    Specifikáció
    • Proportion of mixture: approx. 12.5 l of water: 25 kg of powder, approx. 1 vol. of water: 2 vol of powder Weight of the fresh mortar: Approx. 1.4 kg / l Possibility of painting and gluing: After approx. 1 day up to 10 mm thick pH value: Approx. 11 GISCODE: ZP 1 = cement-based product, low in chromate. Storage: Approx. 12 months, in a dry place and in the original sealed packaging Density: Approx. 1.0 kg / l Consumption: Approx. 0.9 kg of powder per m² and mm Application time (+ 20 ° C): Approx. 30 minutes.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóARDEX-F-5
    • TermékcsaládWall Render
    • TermékcsoportFiber Coated Patching Plaster for Facades
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-11-07
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagCementkötésű
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Finishes
    • IFC besorolásFloor
    • Uniclass 2015 kódPr_35_31_64_12
    • Uniclass 2015 leírásCementitious renders
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
    • OmniClass szám23-15 15 27
    • OmniClass névRenders
    • CSI UniFormat II kódC3020
    • CSI Uniformat II névFloor Finishes

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia