Termékek közzététele
ARDEX RAPIDLAY MEMBRANE - PVC Damp Proofing and Isolating Membrane
ARDEX

ARDEX RAPIDLAY MEMBRANE - PVC Damp Proofing and Isolating Membrane

Provides a stable, moisture resistant barrier substrate
Perfect for use over damp and contaminated subfloors
Reduces or eliminates the need for mechanical preparation

Unit Size Available: 25m x 1.45m roll

Coverage: Refer to product datasheet

Specifikáció
  • Dimensional Stability (EN 434) : +/- 0.2% Flame Propagation (ISO 3795) : max. 100 mm/min
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóArdex-rapidlay-membrane
  • TermékcsaládSubfloor Preparation
  • TermékcsoportDamp Proofing and Isolating Membrane
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-08-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜvegszálerősítésű polimer kompozit
  • Tervezés helyeEgyesült Királyság
  • Gyártás helyeEgyesült Királyság
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Szőnyeg alatti hő- és hangszigetelő réteg
  • Uniclass 2015 kódPr_35_31_06_80
  • Uniclass 2015 leírásSmoothing and levelling underlay compounds
  • CSI MasterFormat 2014 kód06 16 26
  • CSI MasterFormat 2014 névUnderlayment
  • OmniClass szám23-15 17 11 13
  • OmniClass névFloor Underlayments
  • CSI UniFormat II kódB1010
  • CSI Uniformat II névFloor Construction

Termék elérhetősége

Európa
Egyesült Királyság
Írország