The ideal everyday solution for the installation of large format tiles. A highly versatile, polymer modified mortar with an easy to apply creamy consistency ideal for setting all sizes of porcelain, ceramic, quarry, mosaic and most natural stone tile over common interior surfaces and exterior concrete and masonry surfaces.
ARDEX X 5™ is also ideal for the setting of decoupling mats such as Schluter® DITRA mats. For a rapid set installation of decoupling mats use ARDEX S 28™ MICROTEC® Rapid-Set, Rapid-Dry, Super-Format Tile and Uncoupling Membrane Mortar
For moisture sensitive and natural stone tiles use ARDEX X 32™ MICROTEC® or ARDEX N 23™ MICROTEC® (interior only).
Termék elérhetősége
| Észak-Amerika | Ázsia |
|---|---|
Anguilla | Törökország |
Antigua és Barbuda | |
Aruba | |
Bahama-szigetek | |
Barbados | |
Belize | |
Bermuda | |
Brit Virgin-szigetek | |
Caribbean Netherlands | |
Costa Rica | |
Curaçao | |
Dominikai Közösség | |
Dominikai Köztársaság | |
Egyesült Államok | |
El Salvador | |
Grenada | |
Grönland | |
Guadeloupe | |
Guatemala | |
Haiti | |
Honduras | |
Jamaica | |
Kajmán-szigetek | |
Kanada | |
Kuba | |
Martinique | |
Mexikó | |
Montserrat | |
Nicaragua | |
Panamaváros | |
Puerto Rico | |
Saint Kitts és Nevis | |
Saint Lucia | |
Saint Pierre és Miquelon | |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | |
Saint-Barthélemy | |
Saint-Martin | |
Sint Maarten | |
Trinidad és Tobago | |
Turks- és Caicos-szigetek | |
Virgin-szigetek |