Termékek közzététele
ARDEX A 28 APO - Quick-binding screed binding
ARDEX

ARDEX A 28 APO - Quick-binding screed binding

Making cement jointless screeds ARDEX A28 based on cement and improved, modifiable additives from resin resins artificial. The ARDEX A28 binder mixes with aggregate with a fraction of 0-8 mm and water to consistency plastic.
Specifikáció
  • Mixing ratio: 1: 5 25 kg ARDEX A 28 125 kg sand with a fraction of 0-8 mm and 7-12 l of water (depending on sand moisture) 1: 6 25 kg ARDEX A 28 150 kg sand with a fraction of 0-8 mm and 7-12 l of water (depending on sand moisture) Density of fresh mortar: about 2.0 kg / l Material consumption: about 3.1 kg of powder per m2 at a thickness of 1 cm with a mixing ratio of 1: 5; about 2.6 kg of powder per m2 at a thickness of 1 cm with a mixing ratio of 1: 6 Working time (20 ° C): about 120 min. Possibility of pedestrian traffic: after about 24 hours. PH value: approx. 12
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóARDEX-A-28-APO
  • TermékcsaládTile & Stone Installation System
  • TermékcsoportScreeds/Mudbeds
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
  • IFC besorolásFloor
  • UNSPSC névFlooring
  • UNSPSC kód301617
  • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96
  • Uniclass 2015 leírásWall and floor tile units
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-15 17 13 13
  • OmniClass névTile Flooring
  • CSI UniFormat II kódC3020
  • CSI Uniformat II névFloor Finishes