ARDEX SD-T® is a self-drying, self-leveling, no troweling topping for fast track resurfacing, smoothing or leveling of indoor concrete. ARDEX SD-T® hardens fast due to its unique self-drying formulation – it can be sealed in as little as 2 hours depending on the sealer type, and opened to traffic as soon as the sealer has fully dried. Use ARDEX SD-T to provide a hard, flat, smooth surface for warehouses, utility rooms and light manufacturing. ARDEX SD-T® can also be installed in areas such as retail stores, television studios and all interiors requiring such a surface.
Available in 50 lb packaging
Termék elérhetősége
| Észak-Amerika | Európa |
|---|---|
Anguilla | Egyesült Királyság |
Antigua és Barbuda | |
Aruba | |
Bahama-szigetek | |
Barbados | |
Belize | |
Bermuda | |
Brit Virgin-szigetek | |
Caribbean Netherlands | |
Costa Rica | |
Curaçao | |
Dominikai Közösség | |
Dominikai Köztársaság | |
Egyesült Államok | |
El Salvador | |
Grenada | |
Grönland | |
Guadeloupe | |
Guatemala | |
Haiti | |
Honduras | |
Jamaica | |
Kajmán-szigetek | |
Kanada | |
Kuba | |
Martinique | |
Mexikó | |
Montserrat | |
Nicaragua | |
Panamaváros | |
Puerto Rico | |
Saint Kitts és Nevis | |
Saint Lucia | |
Saint Pierre és Miquelon | |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | |
Saint-Barthélemy | |
Saint-Martin | |
Sint Maarten | |
Trinidad és Tobago | |
Turks- és Caicos-szigetek | |
Virgin-szigetek |