ARDEX A 38™ Rapid Set Screed is a precision-engineered, polymer-modified, cement screed that sets, hardens and dries rapidly. Use for interior or exterior applications including swimming pools and other wet areas. ARDEX A 38 can be walked on 3 hours after application and can receive tile or stone after just 4 hours, even when used as an unbonded or floating screed. After only 1 day, the compressive strength and tensile strength of ARDEX A 38 exceed those that regular cement screeds achieve after 28 days.
Key Features
Rapid hardening – walkable in 3 hours
Suitable for bonded, unbonded or floating screeds
Install tile and natural stone after only 4 hours
Interior and exterior applications
Ideal for swimming pools and other wet areas
Install vinyl and wood floor coverings after just 48 hours
Exceeds the 28-day strength properties of ordinary screeds after just 1 day
Can be used with in-floor heating systems
Standards
SystemOne
Termék elérhetősége
| Észak-Amerika | Európa | Óceánia | Ázsia |
|---|---|---|---|
Anguilla | Ausztria | Ausztrália | Szingapúr |
Antigua és Barbuda | Csehország | Új-Zéland | Thaiföld |
Aruba | Dánia | Törökország | |
Bahama-szigetek | Egyesült Királyság | ||
Barbados | Franciaország | ||
Belize | Írország | ||
Bermuda | Lengyelország | ||
Brit Virgin-szigetek | Németország | ||
Caribbean Netherlands | Olaszország | ||
Costa Rica | Oroszország | ||
Curaçao | Spanyolország | ||
Dominikai Közösség | Svájc | ||
Dominikai Köztársaság | |||
Egyesült Államok | |||
El Salvador | |||
Grenada | |||
Grönland | |||
Guadeloupe | |||
Guatemala | |||
Haiti | |||
Honduras | |||
Jamaica | |||
Kajmán-szigetek | |||
Kanada | |||
Kuba | |||
Martinique | |||
Mexikó | |||
Montserrat | |||
Nicaragua | |||
Panamaváros | |||
Puerto Rico | |||
Saint Kitts és Nevis | |||
Saint Lucia | |||
Saint Pierre és Miquelon | |||
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | |||
Saint-Barthélemy | |||
Saint-Martin | |||
Sint Maarten | |||
Trinidad és Tobago | |||
Turks- és Caicos-szigetek | |||
Virgin-szigetek |