ARDEX X 78 ™ MICROTEC® Fiber Reinforced, Semi-Pourable, Polymer Modified Tile and Stone Mortar is formulated to provide high bond strength and flexibility, making it ideal for the installation of large format tiles in high traffic areas. Its unique, semi-pourable consistency makes application over large areas fast and easy. Also, it provides excellent contact upon setting eliminating the need to back butter the tile in most instances.
Key Features
Use for setting porcelain, glass, quarry, ceramic, all types of mosaic and most natural stone* tiles
Use over exterior concrete and masonry surfaces, as well as over common interior surfaces, including exterior grade plywood
Extended open time of up to 60 minutes – double the ISO standard
Especially suited for large format tile installations
Very high bond strength, highly flexible for excellent shear resistance
Unique, semi-pourable consistency makes it extremely easy to mix and apply
Ideal for high traffic areas
Special additives virtually eliminate the risk of efflorescence
Use for interior and exterior floors and horizontal surfaces
Outstanding coverage – 105 sq. ft. (9.75 sq. m) per bag with 1/4″ Sq. Notch trowel
4 hour pot life
Standards
Meets or exceeds ANSI A 118.4
Meets or exceeds ANSI A 118.11
Meets or exceeds ANSI A 118.15
ISO Classification: C2 FE(E) S1
Microtec® Technology
SystemOne
Termék elérhetősége
| Észak-Amerika | Európa | Óceánia |
|---|---|---|
Anguilla | Ausztria | Ausztrália |
Antigua és Barbuda | Csehország | Új-Zéland |
Aruba | Dánia | |
Bahama-szigetek | Egyesült Királyság | |
Barbados | Franciaország | |
Belize | Írország | |
Bermuda | Lengyelország | |
Brit Virgin-szigetek | Németország | |
Caribbean Netherlands | Olaszország | |
Costa Rica | Oroszország | |
Curaçao | Svájc | |
Dominikai Közösség | Svédország | |
Dominikai Köztársaság | ||
Egyesült Államok | ||
El Salvador | ||
Grenada | ||
Grönland | ||
Guadeloupe | ||
Guatemala | ||
Haiti | ||
Honduras | ||
Jamaica | ||
Kajmán-szigetek | ||
Kanada | ||
Kuba | ||
Martinique | ||
Mexikó | ||
Montserrat | ||
Nicaragua | ||
Panamaváros | ||
Puerto Rico | ||
Saint Kitts és Nevis | ||
Saint Lucia | ||
Saint Pierre és Miquelon | ||
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | ||
Saint-Barthélemy | ||
Saint-Martin | ||
Sint Maarten | ||
Trinidad és Tobago | ||
Turks- és Caicos-szigetek | ||
Virgin-szigetek |