Termékek közzététele
ARDEX AF 180 - One-Component Heavy Duty Flooring Adhesive
ARDEX

ARDEX AF 180 - One-Component Heavy Duty Flooring Adhesive

ARDEX AF 180 MS is a solvent free, low odour, wet bond MS Polymer based floor covering adhesive. ARDEX AF 180 MS is protected from bio-degradation and has good resistance to plasticiser migration.
ARDEX AF 180 MS is considered Low VOC and meets the requirement guidelines for the EMICODE licence ‘EC1 PLUS R’, achieving very low emission limits.

Floor Coverings:

  • Resilient floor coverings
  • Linoleum
  • Rubber and artificial grass
  • LVT


Specifikáció
  • Airing Time: 5 - 20 minutes Working Time: 35 minutes Open Time: 40 minutes Specific Density: 1.4 Packaging: 12kg Pail Shelf Life: 12 months
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóArdex-af-180
  • TermékcsaládFlooring Adhesive
  • TermékcsoportHeavy Duty Adhesive
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-08-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeAusztrália
  • Gyártás helyeAusztrália
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Padlóburkolat
  • IFC besorolásFloor
  • UNSPSC névFlooring
  • UNSPSC kód301617
  • Uniclass 2015 kódPr_35_57_71
  • Uniclass 2015 leírásResilient floor coverings
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResilient Flooring
  • OmniClass szám23-15 17 15
  • OmniClass névResilient Flooring
  • CSI UniFormat II kódC3020
  • CSI Uniformat II névFloor Finishes

Termék elérhetősége

Európa Óceánia