Termékek közzététele
ARDEX AF 825 - Tackifier
ARDEX AF 825 - Tackifier
    ARDEX

    ARDEX AF 825 - Tackifier

    ARDEX AF 825 Surface Tackifier Adhesive offers instant release allowing worn or damaged carpet tiles to be replaced easily. One 10kg tub can cover up to 125m² and floorcoverings can be installed in as little as 10 minutes, or up to 24 hours after application.

    • Instant release allows worn or damaged carpet tiles to be removed easily
    • Install floorcoverings in as little as 10 minutes, or up to 24 hours after application
    • Suitable for raised access flooring
    • High temperature resistance, suitable for use over underfloor heating systems
    • Extremely low odour

    Unit Size Available: 10kg

    Coverage: Up to 125m2

    ARDEX ENDURA

    Specifikáció
    • Airing Time - Between 10-60 minutes Working Time - Up to 24 hours after application Open Time - Up to 24 hours
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóArdex-af-825
    • TermékcsaládFlooring Adhesive
    • TermékcsoportTackifier
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-26
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Tervezés helyeEgyesült Királyság
    • Gyártás helyeEgyesült Királyság
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Padlóburkolat
    • IFC besorolásFloor
    • UNSPSC névFlooring
    • UNSPSC kód301617
    • Uniclass 2015 kódEF_30_20
    • Uniclass 2015 leírásFloors
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
    • OmniClass szám23-15 17 00
    • OmniClass névFloor Coverings
    • CSI UniFormat II kódC3020
    • CSI Uniformat II névFloor Finishes

    Termék elérhetősége

    Európa Óceánia