Termékek közzététele
ARDEX DS 40 - Impact Sound Reduction and Decoupling System
ARDEX

ARDEX DS 40 - Impact Sound Reduction and Decoupling System

ARDEX DS 40 is an acoustic mat designed to effectively reduce the transmission of impact sound.
ARDEX DS 40 can be installed onto various substrates prior to the direct application of tiles, slabs, natural stone and concrete pavers.

  • Provides crack bridging function
  • Pre-cut mats - simplify handling and installation
  • Low build height - minimum of 4.5mm
  • Tile over directly with ARDEX adhesives

Substrates:

  • Concrete, sand/cement screed
  • Heated screeds
  • Dry screed systems
  • Wooden floors and wooden particleboard
  • Old tiles and slabs
Specifikáció
  • Location:
    Internal
    (For external applications contact ARDEX Australia)

    Surfaces:
    Floors

    Mat Size:
    750mm x 500mm x 4.5mm

    Colours:
    Blue

    Coverage:
    Approx 0.375m2/mat

    Pack Size:
    Cartons of 10
    Pallets of 300

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóArdex-ds-40
  • TermékcsaládTile & Stone Installation System
  • TermékcsoportImpact Sound Reduction and Decoupling System
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-08-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolymer
  • Másodlagos anyagÁsvány
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Szőnyeg alatti hő- és hangszigetelő réteg
  • Uniclass 2015 kódPr_35_31_06_80
  • Uniclass 2015 leírásSmoothing and levelling underlay compounds
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 05 71
  • CSI MasterFormat 2014 névAcoustic Underlayment
  • OmniClass szám23-15 17 11 13 13
  • OmniClass névAcoustical Underlayments
  • CSI UniFormat II kódC3020
  • CSI Uniformat II névFloor Finishes

Termék elérhetősége

Észak-Amerika Európa Óceánia Ázsia