Termékek közzététele
ARDEX FLEX FL Rapid Setting Flexible Tile Grout with Built-in Admix
ARDEX FLEX FL Rapid Setting Flexible Tile Grout with Built-in Admix
ARDEX FLEX FL Rapid Setting Flexible Tile Grout with Built-in Admix
    ARDEX

    ARDEX FLEX FL Rapid Setting Flexible Tile Grout with Built-in Admix

    ARDEX-FLEX FL is a rapid setting flexible tile grout that allows tiles to be trafficked after just 90 minutes. It’s formulated to blend to a uniform colour, ensuring a consistent, streak-free finish, and is suitable for commercial and domestic locations including swimming pools, showers and kitchens.
    Specifikáció
    • Working time approx. 30 minutes Initial Set (Vicat) approx. 60 minutes Final Set (Vicat) approx. 75 minutes Powder Bulk Density approx. 1.3 kg/litre Fresh Mortar Density approx. 2.1 kg/litre BRINELL HARDNESS After 1 day approx. 35.0 N/mm2 After 3 days approx. 40.0 N/mm2 After 7 days approx. 50.0 N/mm2 Temperature resistance Up to approx. 60o C
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóARDEX-FLEX-FL
    • TermékcsaládTile & Stone Installation System
    • TermékcsoportGrout
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-26
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagCement
    • Másodlagos anyagCementkötésű
    • Tervezés helyeEgyesült Királyság
    • Gyártás helyeEgyesült Királyság
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
    • IFC besorolásFloor
    • UNSPSC névStone or tile flooring
    • UNSPSC kód30161706
    • Uniclass 2015 kódPr_20_31_02_89
    • Uniclass 2015 leírásTile adhesives
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
    • OmniClass szám23-15 17 13 13
    • OmniClass névTile Flooring
    • CSI UniFormat II kódC3020
    • CSI Uniformat II névFloor Finishes

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika Európa