Choose Fiber Reinforced
ARDEX K 22 F™ High Flow, Fiber Reinforced, Self-Leveling Underlayment is a blend of high-strength gypsum, Portland cements and powdered polymers used to repair existing above-grade floors prior to the installation of new floor coverings.
Key Features
A blend of high-strength, fiber reinforced gypsum and Portland cements as well as powdered polymers
Use over concrete, gypsum, wood, VCT, existing patching and leveling materials and non-water-soluble adhesive residue on concrete
Use for interior, above-grade floors only
Installs up to 1 1/4″ (3 cm) thick neat and up to 2″ (5 cm) with aggregate
Walkable in 2 – 3 hours
Install floor coverings in as little as 24 hours
Standards
SystemOne
Tested in Accordance with ASTM C1708
Termék elérhetősége
| Észak-Amerika | Európa |
|---|---|
Anguilla | Dánia |
Antigua és Barbuda | Franciaország |
Aruba | Írország |
Bahama-szigetek | Lengyelország |
Barbados | Németország |
Belize | Olaszország |
Bermuda | Svédország |
Brit Virgin-szigetek | |
Caribbean Netherlands | |
Costa Rica | |
Curaçao | |
Dominikai Közösség | |
Dominikai Köztársaság | |
Egyesült Államok | |
El Salvador | |
Grenada | |
Grönland | |
Guadeloupe | |
Guatemala | |
Haiti | |
Honduras | |
Jamaica | |
Kajmán-szigetek | |
Kanada | |
Kuba | |
Martinique | |
Mexikó | |
Montserrat | |
Nicaragua | |
Panamaváros | |
Puerto Rico | |
Saint Kitts és Nevis | |
Saint Lucia | |
Saint Pierre és Miquelon | |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | |
Saint-Barthélemy | |
Saint-Martin | |
Sint Maarten | |
Trinidad és Tobago | |
Turks- és Caicos-szigetek | |
Virgin-szigetek |