Termékek közzététele
ARDEX K 301 - Exterior Self-Smoothing Levelling and Resurfacing Compound
ARDEX K 301 - Exterior Self-Smoothing Levelling and Resurfacing Compound
ARDEX K 301 - Exterior Self-Smoothing Levelling and Resurfacing Compound
    ARDEX

    ARDEX K 301 - Exterior Self-Smoothing Levelling and Resurfacing Compound

    ARDEX K 301 is ideal for resurfacing exterior concrete areas including damaged drives, paths, patios and larger surface areas such as car parks and courtyards.

    • Fast setting – walkable after 2-3 hours
    • Rapid hardening – can withstand light vehicular traffic after 48 hours
    • Easy to mix and apply – pumpable
    • Apply from 2mm to 20mm thick in a single application
    • Can be used with suitable resin coatings
    • Suitable for internal and external applications 

    Unit Size Available: 25kg 

    Coverage: Approximately 7.8m2²

    Specifikáció
    • Bulk density of powder : approx. 1.37kg/litre
      Weight of fresh mortar : approx. 1.94kg/litre
      Initial Set (Vicat) : approx. 40 minutes
      Final Set (Vicat) : approx. 2 hours
      Compressive Strength : After 28 days 30.0 N/mm2

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóArdex-k-301
    • TermékcsaládFinished Surfaces
    • TermékcsoportExterior Self-Leveling Topping
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-26
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagCementkötésű
    • Tervezés helyeEgyesült Királyság
    • Gyártás helyeEgyesült Királyság
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Padlóburkolat
    • Uniclass 2015 kódPr_35_31_06_80
    • Uniclass 2015 leírásSmoothing and levelling underlay compounds
    • CSI MasterFormat 2014 kód06 16 26
    • CSI MasterFormat 2014 névUnderlayment
    • OmniClass szám23-15 17 11 11 11
    • OmniClass névConcrete Floor Toppings
    • CSI UniFormat II kódC3020
    • CSI Uniformat II névFloor Finishes

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika Európa Óceánia Ázsia