Termékek közzététele
ARDEX K 70 - Coarse-grained floor putty
ARDEX

ARDEX K 70 - Coarse-grained floor putty

ARDEX K 70 is a cement-based floor putty and thin plaster for leveling and leveling substrates with large level differences. Suitable for raw concrete, cement and anhydrite coatings, terrazzo floors, tile and tile coatings etc. As a wear layer in the basement room, hobby room, halls, utility rooms, storage and storage rooms, halls and workshops with moderate impact and impact loads.
Specifikáció
  • Material consumption: Approximately 1.7 kg of powder per. m² / mm. Processing time: Approx. 30 minutes at 20 ° C. Pedestrian: After approx. 2 hours at 20 ° C. Coating ready: After approx. 24 hours. Pressure strength: (DIN 1164) After 1 day 13 N / mm². After 7 days 20 N / mm². After 28 days 27 N / mm². Bending pressure strength: (DIN 1164) After 1 day 4 N / mm². After 7 days 6 N / mm². After 28 days 7 N / mm². Ball Pressure Hardness: (Brinell) After 1 day 50 N / mm². After 7 days 60 N / mm². After 28 days 70 N / mm².
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóARDEX-K-70
  • TermékcsaládSubfloor Preparation
  • TermékcsoportSelf-Leveling Underlayment
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeDánia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Szőnyeg alatti hő- és hangszigetelő réteg
  • IFC besorolásFloor
  • UNSPSC névCarpet or rug underlays
  • UNSPSC kód30161719
  • Uniclass 2015 kódPr_35_31_06_80
  • Uniclass 2015 leírásSmoothing and levelling underlay compounds
  • CSI MasterFormat 2014 kód06 16 26
  • CSI MasterFormat 2014 névUnderlayment
  • OmniClass szám23-15 17 11 13 11 13
  • OmniClass névPortland Cement Floor Underlayments
  • CSI UniFormat II kódB1010
  • CSI Uniformat II névFloor Construction

Termék elérhetősége

Európa