Termékek közzététele
ARDEX P 51 - Concentrated Water-Based Primer & Bonding Agent
ARDEX P 51 - Concentrated Water-Based Primer & Bonding Agent
ARDEX P 51 - Concentrated Water-Based Primer & Bonding Agent
    ARDEX

    ARDEX P 51 - Concentrated Water-Based Primer & Bonding Agent

    ARDEX P 51 is a multi-purpose primer ideal for priming porous surfaces prior to the application of ARDEX water-based levelling and smoothing compounds, and wood based sheets and boards prior to the application of ARDEX X 7001 tile adhesive.

    • Multipurpose – seals and primes a wide range of applications
    • Blue pigment allows clear identification of primed areas
    • Convenient re-sealable tub
    • Provides up to 160m2
    • Easy to use, dilute as appropriate for the application

    Unit Size Available: 1kg, 5kg, 25kg

    Coverage: Refer to product datasheet


    Specifikáció
    • Technical specifications
      storage
      Store frost-proof.
      Can be stored in dry rooms for approx. 12 months in the original sealed container.
      packing
      Bucket with 5.00 kg net
      GISCODE
      D1 = solvent-free
      mixing ratio
      Mixing ratio: undiluted approx. 300.00 g ARDEX P 51 / m²
      Mixing ratio: 1 part ARDEX P 51: 0.50 part (s) of water approx. 200.00 g ARDEX P 51 / m²
      Mixing ratio: 1 part ARDEX P 51: 1.00 part (s) of water approx. 150.00 g ARDEX P 51 / m²
      Mixing ratio: 1 part ARDEX P 51: 3.00 part (s) of water approx. 50.00 g ARDEX P 51 / m²
      Mixing ratio: 1 part ARDEX P 51: 5.00 part (s) of water approx. 30.00 g ARDEX P 51 / m²

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóArdex-p-51
    • TermékcsaládSubfloor Preparation
    • TermékcsoportPrimer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-26
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Királyság
    • Gyártás helyeEgyesült Királyság
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Coatings & Coverings
    • IFC besorolásFloor
    • UNSPSC névFlooring
    • UNSPSC kód301617
    • Uniclass 2015 kódEF_30_20
    • Uniclass 2015 leírásFloors
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
    • OmniClass szám23-15 17 11
    • OmniClass névFlooring Specialties and Accessories
    • CSI UniFormat II kódC3020
    • CSI Uniformat II névFloor Finishes

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika Európa Óceánia Ázsia