Termékek közzététele
ARDEX R 1™ Renovation Patching Compound
ARDEX R 1™ Renovation Patching Compound
ARDEX R 1™ Renovation Patching Compound
ARDEX R 1™ Renovation Patching Compound
ARDEX R 1™ Renovation Patching Compound
    ARDEX

    ARDEX R 1™ Renovation Patching Compound

    ARDEX R 1 is a brilliant white, cementitious, Rapid Drying Renovation Plaster for difficult walls and ceilings. It’s ideal for Smoothing and plastering of walls and ceilings in dry internal areas, prior to the application of wallpaper, paints, dispersion based renders and other wallcoverings.  Suitable for use on existing finishes and new backgrounds such as concrete, plaster, brickwork, ceramic tiles, old wall paper and paints.

    • Ideal for problem walls, covers ARTEX and sound wallpapers, paint and tiles
    • Can receive finishes in as little as 24 hours, regardless of thickness
    • Brilliant White
    • Tension and crack free
    • Slump free
    Specifikáció
    • Mixing ratioapprox. 12.5 litres of water – 25kg powder is equivalent to approx. 1 part water: 2 parts powder

      Bulk densityapprox. 1.0kg/litre

      Fresh mortar weightapprox. 1. 4kg/litre

      Material requirementapprox. 1.0kg of powder per m²/mm

      Working timeapprox. 30 minutes

      Compressive strength1 day: approx. 5 N/mm²7 days: approx. 9 N/mm²28 days: approx. 11 N/mm²

      Tensile bending strengthafter 1 day: approx. 2.0 N/mm²after 7 days: approx. 3.0 N/mm²after 28 days: approx. 4.0 N/mm²

      pH valueWet mortar: approx. 12Dry mortar: approx. 10

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóardex-r-1
    • TermékcsaládWall Render
    • TermékcsoportRenovation Patching Compound
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-06-21
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Finishes
    • IFC besorolásFal
    • UNSPSC névWall finishing materials
    • UNSPSC kód301615
    • Uniclass 2015 kódPr_35_31_64
    • Uniclass 2015 leírásPlasters and renders
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 70 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWall Finishes
    • OmniClass szám23-15 15 27
    • OmniClass névRenders
    • CSI UniFormat II kódC3010
    • CSI Uniformat II névWall Finishes

    Termék elérhetősége

    Európa
    Ausztria
    Csehország
    Egyesült Királyság
    Franciaország
    Németország
    Olaszország
    Oroszország
    Svájc