Termékek közzététele
ARDEX RA 56 - Low-Viscosity Rigid Hybrid Polyurethane Crack & Spall Repair
ARDEX RA 56 - Low-Viscosity Rigid Hybrid Polyurethane Crack & Spall Repair
ARDEX RA 56 - Low-Viscosity Rigid Hybrid Polyurethane Crack & Spall Repair
    ARDEX

    ARDEX RA 56 - Low-Viscosity Rigid Hybrid Polyurethane Crack & Spall Repair

    ARDEX RA 56 is an ultra-low viscosity, 2-component hybrid polyurethane adhesive. It is a rapid curing concrete repair material used when minimal down time is crucial. Its low viscosity offers deep penetration into hairline cracks for a structural repair. The addition of dry, bagged aggregate makes a quality spall repair product that is ready for grinding and open to traffic in less than 1 hour.

    Substrates:

    • Concrete
    Specifikáció
    • Colour: Grey Viscosity Mixed: 60 centipoise Gel Time (+24°C): 2 - 3 minutes Cure Time (+24°C): 60 minutes (reopen to traffic) Tack-free Time (+24°C): 12 minutes Compressive Strength 1 hour (neat): 33.8 MPa Compressive Strength 24 hour (neat): 36.5 MPa Tensile Strength: 28.7 MPa Elongation: 5% Bond Strength: 13.1 MPa Shore D Hardness: 70 Adhesion to Concrete: 1.9 MPa
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóArdex-ra-56
    • TermékcsaládConcrete Repair
    • TermékcsoportCrack and Spall Repair
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-26
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagCementkötésű
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeAusztrália
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Beton
    • UNSPSC névInterior finishing materials
    • UNSPSC kód3016
    • Uniclass 2015 kódPr_35
    • Uniclass 2015 leírásCovering and finishing products
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFinishes
    • OmniClass szám23-15 00 00
    • OmniClass névInterior and Finish Products
    • CSI UniFormat II kódC30
    • CSI Uniformat II névINTERIOR FINISHES

    Termék elérhetősége

    Óceánia Ázsia