Fast setting patch for smoothing and repairing indoor concrete floors, ramps and stairways, as well as non-porous substrates such as terrazzo, ceramic and quarry tile, prior to the installation of floor covering.
Key Features
Installation
General Priming recommendations:
Packaging: 40-lb. bag (18 kg)
Coverage:
Thickness:
Install:
Performance:
ASTM C191
ASTM C109/mod - Air Compressive Strength (Air cure only) - 4,200 psi (294.0 kg/cm2)
ASTM C348 Flexural Strength - 1,000 psi (70.0 kg/cm2)
VOC: 0
Termék elérhetősége
| Észak-Amerika |
|---|
Anguilla |
Antigua és Barbuda |
Aruba |
Bahama-szigetek |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Brit Virgin-szigetek |
Caribbean Netherlands |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominikai Közösség |
Dominikai Köztársaság |
Egyesült Államok |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Kajmán-szigetek |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexikó |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamaváros |
Puerto Rico |
Saint Kitts és Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre és Miquelon |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek |
Saint-Barthélemy |
Saint-Martin |
Sint Maarten |
Trinidad és Tobago |
Turks- és Caicos-szigetek |
Virgin-szigetek |