ARDEX X 65™ Lite is a versatile, high-performance lightweight mortar (30 lb. bag) delivering equal or better coverage than competitive 50 lb. bags. The easy-to-apply, creamy consistency is sag resistant and ideal for setting large format and heavy tile. ARDEX X 65 Lite can be used for setting porcelain, quarry, ceramic and most natural stone tiles.
Key Features
Standards
SystemOne™
Meets or exceeds ANSI 118.4
Meets or exceeds ANSI 118.11
Meets or exceeds ANSI 118.15
ISO Classification: C2 TE S1 P1
Termék elérhetősége
| Észak-Amerika |
|---|
Anguilla |
Antigua és Barbuda |
Aruba |
Bahama-szigetek |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Brit Virgin-szigetek |
Caribbean Netherlands |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominikai Közösség |
Dominikai Köztársaság |
Egyesült Államok |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Kajmán-szigetek |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexikó |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamaváros |
Puerto Rico |
Saint Kitts és Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre és Miquelon |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek |
Saint-Barthélemy |
Saint-Martin |
Sint Maarten |
Trinidad és Tobago |
Turks- és Caicos-szigetek |
Virgin-szigetek |