Termékek közzététele
ARDEX X 7 R W - Flexible Rapid Set Tile Adhesive, White
ARDEX

ARDEX X 7 R W - Flexible Rapid Set Tile Adhesive, White

ARDEX X 7 R is a rapid setting flexible tile adhesive that allows tiles to be grouted and trafficked just 2 hours after fixing.

  • Walk on and grout tiles after 2 hours
  • Semi-pourable consistency facilitates solid bed fixing and is ideal for large format floor tiles
  • Water content can be adjusted to produce a slump-free mix for coving/skirting and wall tiles
  • Can be used on plywood overlay
  • ARDEX X 7 R W has an extended open time of 30 minutes
  • Ideal for almost all tile types including non-moisture sensitive natural stone
  • Suitable for wall and floor applications
  • Suitable for internal and external areas, including swimming pools
  • Suitable for use with underfloor heating

Colours Available: Grey & White

Unit Size Available: 20kg

Specifikáció
  • Weight of fresh mortar: approximately 1.75kg/litre Working time (20°C): approximately 30 minutes Adjustment time (20°C): approximately 20 minutes Slump Resistance: Slip - less than 0.5mm TENSILE ADHESIVE STRENGTH Minimum Tensile Adhesion Strength 28 days dry: 1.0 N/mm² 28 days wet: 1.0 N/mm² After Freeze-Thaw: 1.0 N/mm² (24 hours dry) 0.5 N/mm²
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóArdex-x-7-r-w
  • TermékcsaládTile & Stone Installation System
  • TermékcsoportFlexible Rapid Set Tile Adhesive, White
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-08-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagCementkötésű
  • Tervezés helyeEgyesült Királyság
  • Gyártás helyeEgyesült Királyság
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
  • IFC besorolásFloor
  • UNSPSC névStone or tile flooring
  • UNSPSC kód30161706
  • Uniclass 2015 kódEF_30_20
  • Uniclass 2015 leírásFloors
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 90 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPainting and Coating
  • OmniClass szám23-15 17 13 13
  • OmniClass névTile Flooring
  • CSI UniFormat II kódB1010
  • CSI Uniformat II névFloor Construction

Termék elérhetősége

Észak-Amerika Európa